Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tellurerota
Industrial - Cargas livianas
71 - RUEDAS DE GOMA TERMOPLÁSTICA, NÚCLEO DE POLIPROPILENO
Ruedas de goma termoplastica, soportes industriales de acero inox (NLX)
SRFP NLX - Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NLX" con taladro pasador
Tellurerota
...
SRFP NLX - Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NLX" con taladro pasador
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718001PF
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
COD
Tipo bujo rueda
WT
Diametro rueda
D [mm]
Ancho bandaje
F [mm]
Altura total
H [mm]
Diámetro platina
G [mm]
Diámetro del taladro pasador
C [mm]
Excentricidad
E [mm]
Capacidad de carga
LC [daN]
Para-hilos
TG
Peso
W [kg]
Descripción técnica
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
717901
CB
80
30
107
73
12
40
70
Si
0.53
Descripción técnica
717902
CB
100
30
128
73
12
35
100
Si
0.57
Descripción técnica
717903
CB
125
35
156
73
12
37
120
Si
0.74
Descripción técnica
717904
CB
150
35
182
73
12
34
140
Si
0.95
Descripción técnica
717911
CB
150
45
188
102
20
56
180
Si
1.46
Descripción técnica
717906
CB
200
50
236
102
20
56
225
No
1.99
Descripción técnica
718001
CR
80
30
107
73
12
40
70
Si
0.56
Descripción técnica
718002
CR
100
30
128
73
12
35
100
Si
0.58
Descripción técnica
718003
CR
125
35
156
73
12
37
120
Si
0.77
Descripción técnica
718004
CR
150
35
182
73
12
34
140
Si
1.00
Descripción técnica
718011
CR
150
45
188
102
20
56
180
Si
1.51
Descripción técnica
718006
CR
200
50
236
102
20
56
225
No
2.02
Descripción técnica
716311
CC
150
45
188
102
20
56
180
No
1.71
Descripción técnica
716310
CC
160
50
193
102
20
56
200
No
1.80
Descripción técnica
716336
CC
200
50
236
102
20
56
225
No
2.11
Descripción técnica
Show compressed display (15 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Tellurerota
- SRFP NLX
Número de pedido
7180011
Shorttext
Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NLX" con taladro pasador
Últimos cambios
15.10.2025 12:45:27
Unidad
Palablras clave
Cargas
Industrial
Ruedas
TERMOPLÁSTICA
acero
giratorio
goma
industriales
inox
livianas
núcleo
pasador
polipropileno
soporte
soportes
taladro
termoplastica
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties